ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80
-
Märkbandsremsa
0801404:0071
Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 71 ... 80, vit, för plintbredd: 3,5 mm, monteringssätt: låsning
Produktdetaljer
Produkttyp | Klemmenmarker |
Delning | 3,5 mm |
Märkning | |
märkning | 71 ... 80 |
Bredd | 3,5 mm |
Höjd | 10,5 mm |
Djup | 4,20 mm |
Delning | 3,5 mm |
Textfält | |
Textfältets bredd | 3,50 mm |
Textfältets höjd | 10,50 mm |
Färg | vit (RAL 9010) |
Material | PA |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Krav | ≥ 5 N |
Resultat | Godkänd i test |
Tejptest | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Tillvägagångssätt | Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa |
Temperaturlagring | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Tillvägagångssätt | Test Bb |
Varaktighet | 96 h |
Testtemperatur | 120 °C |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Godkänd i test |
Tillvägagångssätt | Metod B |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
Lagertålighet | 2 År |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringssätt | låsning |
Artikelnr | 0801404:0071 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BG2122 |
Produktnyckel | BG2122 |
GTIN | 4046356665384 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,99 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,99 g |
Tullnummer | 49119900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge