LPWAN GATEWAY ETH/4G 8CH EU
-
LoRaWAN-gateway
1552291
Robust LoRaWAN®-gateway (IP67), Europa-version för LoRaWAN®-EU868-band, med Ethernet PoE och LTE-modem, för att upprätta ett LoRaWAN®-nätverk, fritt parametrerbar för åtkomst till LoRaWAN®-servrar, enkel vägg- och mastmontering
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användning | LoRaWAN |
| MTBF | 18750 Dagar |
| Nätkonfiguration | Mobiltelefoni |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 37 V DC ... 57 V DC (802.3af PoE eller passiv PoE) |
| Spänningsförsörjning | typ. 48 V DC |
| Maximal strömupptagning | max. 300 mA |
| Effektförbrukning | < 7 W |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management, SSH, SNMP |
| Status- och diagnos-indikering | intern |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3af MODE A PoE+ | |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s (full duplex) |
| Anslutningstyp | RJ45-uttag, skärmad och isolerad (IP67) |
| Antal kanaler | 1 |
| Stödda protokoll | TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP, PING (ICMP), SMTP(S), SSL/TLS |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | LoRaWAN® EU 868 |
| Frekvensområde | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Antal kanaler | 1 |
| Sändningseffekt minimal | 14 dBm |
| Sändningseffekt maximal | 27 dBm |
| Mottagningskänslighet minimal | - 139,5 dBm (SF12, 293 Bit/s) |
| Antal | 1 |
| Anslutningstyp | |
| Antal | 1 |
| Anslutningstyp | N (female) |
| Antenn | Mottagningskänslighet: -137 dBm sändningseffekt upp till +18 dBm |
| Antennens anslutningstyp | N (female) |
| Räckvidd | upp till 15 km |
| Stöd för olika länder | Europa |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Anmärkning | 50 Ω impedans Typ N-antennuttag |
| Antal | 1 |
| Anslutningstyp | |
| Antal | 1 |
| Anslutningstyp | N (female) |
| Antennens anslutningstyp | N (hona) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 146 mm |
| Höjd | 179 mm |
| Djup | 80 mm |
| Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
| Kåpans material | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP67 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 100 % (med fuktbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | Kontroll av störtålighet enligt EN 301489-3 Elektrostatisk urladdning (ESD) Kriterium A, ±4 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning |
| Elektromagnetiska fält Kriterium A, Fältstyrka: 10 V/m | |
| Snabba transienter (burst) Kriterium A, ±2 kV | |
| Transient överspänning (Surge) Kriterium A, ±1 kV (symmetriskt) | |
| Ledningsförda störningar Kriterium A; Provspänning 10 V | |
| Kontroll av störemission enligt EN 301908-13 | |
| Störutsändning | |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | IEC 62368-1, EN 50385 |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Stolpmontering |
| Artikelnr | 1552291 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DREDIA |
| Produktnyckel | DREDIA |
| GTIN | 4067923030046 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2 026 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 345 g |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
| ECLASS-15.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge