UC-WMCO 1,6 (21X3) BU CUS - Ledarskylt
0829041

Ledarskylt, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 1,3 ... 1,6 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 40, textfältets höjd: 3 mm, textfältets bredd: 21 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UC-WMCO ... erbjuder skyltar som träs på och märkning av ledare i efterhand genom enkel inskjutning med hjälp av UC-WMCO ... TOOL
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Sitter kvar säkert även vid vibrationer
Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål