UC-WMC 3,1 (23X 4) GN CUS
-
Ledarskylt
0824706
Ledarskylt, beställbar: kartvis, grön, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 1,9 ... 3,1 mm, monteringssätt: fastklämning, Antal enskilda skyltar: 12, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 23 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Montering med en hand
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Två märkytor som alltid är läsbara
Montering genom att de kläms fast, även på redan förlagda kablar