SD-WMS 3 (SY) BU
-
Ledarmärkningshylsa
0825625
Ledarmärkningshylsa, blå, kabeldiametrar: 1,3 ... 3 mm, på längden: Symboler, monteringssätt: påträdning
Produktdetaljer
Produkttyp | Märkt ledarskylt |
utförande | Profil |
Märkning | |
tryckriktning | på längden |
märkning | Symboler |
Monteringssätt | påträdning |
Färg | blå |
Material | Polyvinylklorid |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Materialets innehåll | silikon- och kadmiumfritt |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
Bredd | 3,2 mm |
Höjd | 3,6 mm |
Längd | 3,5 mm |
Yttermått | |
Ytterdiameter | 1,3 mm ... 3 mm |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Allmänt | Ange önskad märkning vid beställningen: minsta antal per text: 1 förpackningsenhet |
Artikelnr | 0825625 |
Antal/förp. | 200 Styck |
Minsta beställningsantal | 200 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BG222B |
Produktnyckel | BG222B |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 333 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 333 g |
Tullnummer | 49119900 |
Ursprungsland | SE |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge