SD-WMS 10 (CH)R YE:E
-
Ledarmärkningshylsa
0826255:E
Ledarmärkningshylsa, märkt med stora bokstäver: E, textfältets storlek: 6,6 x 4,3 mm, gul, monteringssätt: påträdning
Produktdetaljer
Produkttyp | Conductor marker |
Märkning | |
märkning | E |
Bredd | 4,2 mm |
Höjd | 9,5 mm |
Längd | 6,60 mm |
Yttermått | |
Ytterdiameter | 4 mm ... 10 mm |
Färg | gul |
Material | Polyvinylklorid |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Materialets innehåll | silikon- och kadmiumfritt |
Ledarens ytterdiameter | 4 mm ... 10 mm |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Provspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet) |
Krav | ≥ 5 N |
Resultat | Godkänd i test |
Tejptest | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Tillvägagångssätt | Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa |
Temperaturlagring | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Tillvägagångssätt | Test Bb |
Varaktighet | 96 h |
Testtemperatur | 105 °C |
Temperaturbeständigkeit | |
Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
Provtid | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Godkänd i test |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
Provtid | 168 h |
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Bensin [CAS-nr 64742-49-0] |
Godkänd i test |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
IRM 901 | Godkänd i test |
IRM 902 | Godkänd i test |
IRM 903 | Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Klimatnivå | AHT 1,0 S |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
Lagertålighet | 1 år |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringssätt | påträdning |
Artikelnr | 0826255:E |
Antal/förp. | 250 Styck |
Minsta beställningsantal | 250 Styck |
Försäljningskod | BG2221 |
Produktnyckel | BG2221 |
GTIN | 4046356425452 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,24 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,156 g |
Tullnummer | 49119900 |
Ursprungsland | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge