WMS 3,2 (30X5)R YE CUS - Krympslang
0800766

Krympslang, Rulle, gul, kabeldiametrar: 1 ... 3,2 mm: användardefinierat, perforerad, monteringssätt: påskjutning, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 30 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)