Krympslangarna i produktfamiljen E-WMS... är lämpade för automatisk bearbetning med applikatorn THERMOMARK E.SLEEVE. Genom att materialet har ändlöst format går det att skapa individuella märkningslängder. Efter tryck- och applikationsprocessen går det alternativt att krympa de märkta krympslangarna med manuell värmepåverkan och på så vis sätta fast dem på kabeln/ledaren.
E-WMS 4,8 (EX9)RL
-
Krympslang
1221585
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Varaktig märkning som inte kan lossna av enkelledare, ledare, kablar, pneumatiska slangar och andra cylindriska kroppar
Hög flexibilitet eftersom det går att realisera individuella märkningslängder på 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0")
Kan alternativt krympas med valfri manuell värmebehandling för att fixera positionen
God diametertäckning med krympförhållande 3:1
Globalt utbredd och beprövad inom apparatskåps- och maskinbyggnation, inom industrierna för olja och gas samt inom järnvägsbranschen
Kan användas i KOMAX slangmärkningsmodul M1650 Tube