ZFKDSA 4-10-7,5-8
-
Kretskortsplint
1709150
Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal per rad: 8, artikelserie: ZFKDS(A) 4, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
| Produktfamilj | ZFKDS(A) 4 |
| Produktserie | COMBICON Terminals L |
| Konstruktion | Kretskortsplint monterbar |
| Poltal | 8 |
| Delning | 7,5 mm |
| Antal anslutningar | 8 |
| Antal rader | 1 |
| Antal potentialer | 8 |
| Pinlayout | Linjär pinning |
| Antal lödstift per potential | 2 |
| Egenskaper | |
| Märkström IN | 32 A |
| Märkspänning UN | 630 V |
| Märkspänning (III/3) | 500 V |
| Mätstötspänning (III/3) | 6 kV |
| Mätspänning (III/2) | 630 V |
| Mätstötspänning (III/2) | 6 kV |
| Märkspänning (II/2) | 1000 V |
| Mätstötspänning (II/2) | 6 kV |
| Anslutningsteknik | |
| Konstruktion | Kretskortsplint monterbar |
| Märkarea | 4 mm² |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 10 |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Monteringssätt | Våglödning |
| Pinlayout | Linjär pinning |
| Materialuppgifter - kontakt | |
| Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
| Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (10 - 16 µm Sn) |
| Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (10 - 16 µm Sn) |
| Materialuppgifter - kapsling | |
| Färg (Kapsling) | grön (6021) |
| Isolationsmaterial | PA |
| Isolationsgrupp | I |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
| Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
| Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Materialuppgifter - manövreringselement | |
| Färg (Bekräftelseelement) | grön (6021) |
| Måttskiss |
|
| Delning | 7,5 mm |
| Bredd [b] | 81,5 mm |
| Höjd [h] | 27,6 mm |
| Längd [l] | 29 mm |
| Bygghöjd | 23 mm |
| Lödstiftlängd [P] | 4,6 mm |
| Kontaktdimensioner | 1 x 1,4 mm |
| Kretskortsdesign | |
| Borrhålets diameter | 1,8 mm |
| Anslutningstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dragtest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
| Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,2 mm² / styv / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
| 6 mm² / styv / > 80 N | |
| 4 mm² / flexibel / > 60 N | |
| Temperaturstegringstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Isolationsmotstånd | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | 109 Ω |
| Luft- och krypsträckor | | |
| Isolationsgrupp | I |
| Märkisolationsspänning (III/3) | 500 V |
| Nominell stötspänning (III/3) | 6 kV |
| Märkisolationsspänning (III/2) | 630 V |
| Nominell stötspänning (III/2) | 6 kV |
| Märkisolationsspänning (II/2) | 1000 V |
| Nominell stötspänning (II/2) | 6 kV |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Glödtrådstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
| Temperatur | 850 °C |
| Verkningstid | 5 s |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Artikelnr | 1709150 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AANMAA |
| Produktnyckel | AANMAA |
| GTIN | 4055626052854 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 41,42 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 39,62 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,347 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
RZ-ZFKDS 4 - Delningsutökare 1928521
-
FL-ZFKDS 4 - Kretskortsplint 1928495
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809997
-
SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT - Märkkarta 0803922
-
ZBF10 CUS - Märkbandsremsa platt 0825031
-
FBSK 2-10 - Jackbar brygga 1928398
-
FBSK 3-10 - Jackbar brygga 1928408
-
FBSK 4-10 - Jackbar brygga 1928411
-
FBSK 5-10 - Jackbar brygga 1928424
-
FBSK 2-7,5 - Jackbar brygga 1928343
-
FBSK 3-7,5 - Jackbar brygga 1928356
-
SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT - Märkkarta 0803922
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
Fördelar
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Separat bryggskakt för enkel anslutning av flera poler med jackbryggan
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge