ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET2 - Kretskortsplint
1033604

produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 5 mm
anslutningstyp Fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, delning: 5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Kretskortsplinten uppfyller kraven i "Guideline for PROFINET" från 05/2017, lämplig för CAT5

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Uppfyller CAT5-kraven enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801