ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET1 - Kretskortsplint
1033571

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, delning: 5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Kretskortsplinten uppfyller kraven i "Guideline for PROFINET" från 05/2017, lämplig för CAT5

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Uppfyller kraven i "Guideline for PROFINET" i fattningen 05/2017
Uppfyller CAT5-kraven enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801
Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex e" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Manövreringsschakt parallellt och ortogonalt till ledaraxeln tillåter flexibel design av ledarplattor
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena