ZFKDSA 1,5C-5,0-12 - Kretskortsplint
1729292

produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 5 mm
anslutningstyp Fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 12, antal rader: 1, poltal per rad: 12, artikelserie: ZFKDS(A) 1,5C, delning: 5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Manövreringsschakt parallellt och ortogonalt till ledaraxeln tillåter flexibel design av ledarplattor
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena