Piktogram produktserie COMBICON Terminals S
Piktogram area 1,5 mm2
Piktogram delning 7,62 mm
Piktogram anslutningstyp Fjäderkraftanslutning
Piktogram monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 7, antal rader: 1, poltal per rad: 7, artikelserie: ZFKDS(A) 1,5-W, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong