produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 7,62 mm
anslutningstyp Fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: ZFKDS(A) 1,5-W, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Avslutningsplint för avslutning av individuellt sammanställda block.