ZFKDSA 1-W-3,81- 2 - Kretskortsplint
1704498

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: ZFKDS(A) 1-W, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Verktygslöst manövrerbar genom färgkontrasterad manövreringsarm
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena