SPTAF 1/ 6-3,5-EL MC:RD-YE
-
Kretskortsplint
1673178
Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 6, artikelserie: SPTAF 1/..-EL, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
Produkttyp | Kretskortsplint |
Produktfamilj | SPTAF 1/..-EL |
Produktserie | COMBICON Terminals S |
Poltal | 6 |
Delning | 3,5 mm |
Antal rader | 1 |
Pinlayout | Linjär pinning |
Antal lödstift per potential | 2 |
Egenskaper | |
Märkström IN | 16 A |
Märkspänning UN | 160 V |
Märkspänning (III/3) | 160 V |
Mätstötspänning (III/3) | 2,5 kV |
Mätspänning (III/2) | 160 V |
Mätstötspänning (III/2) | 2,5 kV |
Märkspänning (II/2) | 320 V |
Mätstötspänning (II/2) | 2,5 kV |
Anslutningsteknik | |
Märkarea | 1,5 mm² |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Vid anslutningen och den eventuella justeringen av en styv 1,5 mm² ledare, ska de mekaniska laterala krafterna som kan inverka på plinten absorberas av stöd på sidan.) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in anslutning) | |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ledaranslutning vid öppen anslutningspunkt) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Push-in anslutning) | |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ledaranslutning vid öppen anslutningspunkt) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Push-in anslutning) | |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Monteringssätt | Våglödning |
Pinlayout | Linjär pinning |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | smältdoppförzinkad |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (2 - 4 µm Sn) |
Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (2 - 4 µm Sn) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | flerfärgad () |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materialuppgifter - manövreringselement | |
Färg (Bekräftelseelement) | orange (2003) |
Isolationsmaterial | PBT |
Isolationsgrupp | IIIa |
CTI enligt IEC 60112 | 275 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Användningsanvisning | Maximalt tillåten ytterdiameter för ledarisolering ≤ 3 mm |
Måttskiss |
|
Delning | 3,5 mm |
Bredd [b] | 22,5 mm |
Höjd [h] | 12,8 mm |
Längd [l] | 11 mm |
Bygghöjd | 10,2 mm |
Lödstiftlängd [P] | 2,6 mm |
Kontaktdimensioner | 0,75 x 0,3 mm |
Kretskortsdesign | |
Borrhålets diameter | 1,1 mm |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Godkänd i test |
Upprepad anslutning och frigöring | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Godkänd i test |
Dragtest | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,2 mm² / styv / > 10 N |
0,25 mm² / flexibel / > 10 N | |
1,5 mm² / styv / > 40 N | |
1,5 mm² / flexibel / > 40 N |
Temperaturstegringstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Krav temperaturstegringstest | Summan av omgivningstemperaturen och uppvärmningen av kretskortets anslutningsplint får inte överskrida den övre gränstemperaturen. |
Kortslutningsströmstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 160 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 2 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 160 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 0,8 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 320 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 1,6 mm |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 5 s |
Åldrande | |
Provspecifikation | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (beroende på deratingkurvan) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Artikelnr | 1673178 |
Antal/förp. | 65 Styck |
Minsta beställningsantal | 65 Styck |
Försäljningskod | AALBGH |
Produktnyckel | AALBGH |
GTIN | 4067923234901 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3,447 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3,34 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge