produktserie COMBICON Terminals M
area 4 mm2
delning 5 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp Rulle i 44 mm bredd
Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 4 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 6, artikelserie: SPTA 2,5/..-THR, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: Rulle i 44 mm bredd