produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 3,81 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp Rulle i 56 mm bredd
Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 9, artikelserie: SPTA 1,5/..-THR, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: Rulle i 56 mm bredd