SPTA-THR 1,5/ 7-3,81 R44 - Kretskortsplint
1071184

produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 3,81 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp Rulle i 44 mm bredd

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 7, artikelserie: SPTA 1,5/..-THR, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: Rulle i 44 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen