SPT-THR 2,5/ 5-H-5,0 P26 - Kretskortsplint
1135297

produktserie COMBICON Terminals M
area 4 mm2
delning 5 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt THR-lödning/våglödning

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal per rad: 5, artikelserie: SPT 2,5/..-H-THR, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen