SPT-THR 1,5/ 9-H-5,08 P20 R88 - Kretskortsplint
1824035

produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 5,08 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp Rulle i 88 mm bredd

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 9, antal rader: 1, poltal per rad: 9, artikelserie: SPT 1,5/..-H-THR, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: Rulle i 88 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena