SPT-THR 1,5/ 7-V-3,81 P26 - Kretskortsplint
1822477

produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 3,81 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt THR-lödning/våglödning

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 7, antal rader: 1, poltal per rad: 7, artikelserie: SPT 1,5/..-V-THR, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena