produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 3,81 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt SMD lödning
förpackningstyp Rulle i 72 mm bredd
Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 10, antal rader: 1, poltal per rad: 10, artikelserie: SPT 1,5/..-V-SMD, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: SMD lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: svart, Pin-layout: Linjär Pad-geometri, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: Rulle i 72 mm bredd