SPT 5/ 2-V-7,5 - Kretskortsplint
1738144

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 6 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: SPT 5/..-V, delning: 7,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 4,6 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n