IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 07.0057UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
176 V | 22 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Godkännande-ID: KEMA 07ATEX0193 UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
176 V | 22 A | 0,2 - 4 |
Kretskortsplint, märkström: 22 A, märkarea: 2,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: SPT 2,5/..-V-EX, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
176 V | 22 A | 0,2 - 4 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
176 V | 22 A | 0,2 - 4 |