produktserie COMBICON Terminals XL
area 16 mm2
delning 10 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 16 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: SPT 16/..-V, delning: 10 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Kontaktben i sicksack W, Pinlängd [P]: 4,1 mm, antal lödstift per potential: 3, förpackningstyp: förpackade i kartong