SPT 1,5/ 4-V-3,5 BD:RED-YELQ
-
Kretskortsplint
1016914
Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: SPT 1,5/..-V, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
Produkttyp | Kretskortsplint |
Produktfamilj | SPT 1,5/..-V |
Produktserie | COMBICON Terminals S |
Poltal | 4 |
Delning | 3,5 mm |
Antal anslutningar | 4 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 4 |
Pinlayout | Linjär pinning |
Antal lödstift per potential | 2 |
Egenskaper | |
Märkström IN | 17,5 A |
Märkspänning UN | 200 V |
Märkspänning (III/3) | 160 V |
Mätstötspänning (III/3) | 2,5 kV |
Mätspänning (III/2) | 200 V |
Mätstötspänning (III/2) | 2,5 kV |
Märkspänning (II/2) | 400 V |
Mätstötspänning (II/2) | 2,5 kV |
Anslutningsteknik | |
Märkarea | 1,5 mm² |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Uppgifter om trådändhylsor utan isolerkragar | |
rekommenderad crimptång | 1212034 CRIMPFOX 6 |
trådändhylsor utan isolerkrage, enligt DIN 46228-1 | Diameter: 0,25 mm²; Längd: 7 mm |
Diameter: 0,34 mm²; Längd: 7 mm | |
Diameter: 0,5 mm²; Längd: 8 mm | |
Diameter: 0,75 mm²; Längd: 8 mm | |
Diameter: 1 mm²; Längd: 8 mm | |
Diameter: 1,5 mm²; Längd: 8 mm | |
Uppgifter om trådändhylsor med isolerkragar | |
rekommenderad crimptång | 1212034 CRIMPFOX 6 |
trådändhylsor med isolerkrage, enligt DIN 46228-4 | Diameter: 0,25 mm²; Längd: 8 mm |
Diameter: 0,34 mm²; Längd: 8 mm | |
Diameter: 0,5 mm²; Längd: 8 mm ... 10 mm | |
Diameter: 0,75 mm²; Längd: 8 mm ... 10 mm |
Monteringssätt | Våglödning |
Pinlayout | Linjär pinning |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (4 - 8 µm Sn) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | grön (6021) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Delning | 3,5 mm |
Bredd [b] | 15,4 mm |
Höjd [h] | 16,9 mm |
Längd [l] | 13,5 mm |
Bygghöjd | 14,4 mm |
Lödstiftlängd [P] | 2,5 mm |
Kontaktdimensioner | 0,8 x 0,8 mm |
Kretskortsdesign | |
Stiftavstånd | 8,2 mm |
Borrhålets diameter | 1,2 mm |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Godkänd i test |
Dragtest | |
Provspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,2 mm² / styv / > 10 N |
0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
1,5 mm² / styv / > 40 N | |
1,5 mm² / flexibel / > 40 N |
Temperaturstegringstest | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Krav temperaturstegringstest | Summan av omgivningstemperaturen och uppvärmningen av kretskortets anslutningsplint får inte överskrida den övre gränstemperaturen. |
Kortslutningsströmstest | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
Luft- och krypsträckor | 1. Isolationskoordinering | |
Användning | utan rasterdistansstycke |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 160 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 2 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 200 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 1,5 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 400 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 2,5 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 1,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 2 mm |
Luft- och krypsträckor | 2. Isolationskoordinering | |
Användning | med RZ-SPT 2,5-2,5 |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 320 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 4 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 400 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 3 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 630 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 4 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 3 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 3,2 mm |
Luft- och krypsträckor | 3. Isolationskoordinering | |
Användning | med RZ-SPT 2,5-5,0 |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 500 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 6 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 5,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 6,3 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 630 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 6 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 5,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 5,5 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 800 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 6 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 5,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 5,5 mm |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 5 s |
Åldrande | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Artikelnr | 1016914 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AALBFC |
Produktnyckel | AALBFC |
GTIN | 4055626499505 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,313 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,041 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge