SMKDSP 1,5/ 3 BU - Kretskortsplint
1742295

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal per rad: 3, artikelserie: SMKDSP 1,5, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 55 °, färg: blå, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal