produktserie COMBICON Terminals L
area 6 mm2
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp Rulle i 32 mm bredd
Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkarea: 6 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: PTSPL 6/.., delning: 0 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: kopparfärgad, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,9 mm, antal lödstift per potential: 4, förpackningstyp: Rulle i 32 mm bredd