PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - Kretskortsplint
1704836

produktserie COMBICON Terminals L
area 6 mm2
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp Rulle i 32 mm bredd

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkarea: 6 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: PTSPL 6/.., delning: 0 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: kopparfärgad, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,1 mm, antal lödstift per potential: 4, förpackningstyp: Rulle i 32 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Effektiv utan isoleringskropp: optimal för en enkel integrering i SMT-lödningen
Verktygsfri fjäderprincip tillåter tidsbesparande anslutning av ledare med trådändhylsa och av förtennade ledare
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt