PTSM 0,5/ 7-2,5-H THR WH R32 - Kretskortsplint
1814540

produktserie COMBICON Terminals XS
area 0,5 mm2
delning 2,5 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp Rulle i 32 mm bredd

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 0,5 mm2, antal potentialer: 7, antal rader: 1, poltal per rad: 7, artikelserie: PTSM 0,5/..-H-THR WH, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR-lödning/våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: signalvit, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,1 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: Rulle i 32 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Vit konstruktion: färgstabil vid lödningen och i användningen
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen