produktserie COMBICON Terminals XS
area 0,5 mm2
delning 2,5 mm
anslutningstyp Push-in fjäderkraftanslutning
monteringssätt SMD lödning
förpackningstyp Rulle i 24 mm bredd
Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 0,5 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: PTSM 0,5/..-H-SMD WH, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: SMD lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: signalvit, Pin-layout: Linjär Pad-geometri, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: Rulle i 24 mm bredd