PT 1,5/15-PH-3,5-A - Kretskortsanslutning
1984594

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 200 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 15, antal rader: 1, poltal: 15, antal anslutningar: 15, artikelserie: PT 1,5/..-PH-A, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON PST 1,0, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
Tillåter anslutning av två ledare
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor