Piktogram produktserie COMBICON Terminals S
Piktogram area 1 mm2
Piktogram delning 3,81 mm
Piktogram anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
Piktogram skruvhuvudsprofil Spårskruv
Piktogram monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 10, antal rader: 2, poltal per rad: 5, artikelserie: MKKDS 1, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong