MKDSP 10N/ 2-10,16 SZS BD:-,-
-
Kretskortsplint
1774072
Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 16 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: MKDSP 10N, delning: 10,16 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
Produkttyp | Kretskortsplint |
Produktfamilj | MKDSP 10N |
Produktserie | COMBICON Terminals L |
Konstruktion | Kretskortsplint monterbar |
Poltal | 2 |
Delning | 10,16 mm |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Antal potentialer | 2 |
Pinlayout | Linjär pinning |
Antal lödstift per potential | 2 |
Egenskaper | |
Märkström IN | 76 A |
Märkspänning UN | 1000 V |
Märkspänning (III/3) | 690 V |
Mätstötspänning (III/3) | 8 kV |
Mätspänning (III/2) | 1000 V |
Mätstötspänning (III/2) | 8 kV |
Märkspänning (II/2) | 1000 V |
Mätstötspänning (II/2) | 6 kV |
Anslutningsteknik | |
Konstruktion | Kretskortsplint monterbar |
Märkarea | 16 mm² |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning med draghylsa |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Ledarare AWG | 20 ... 6 |
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,5 mm² ... 16 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv (L) |
Åtdragningsmoment | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
Monteringssätt | Våglödning |
Pinlayout | Linjär pinning |
Materialuppgifter - kontakt | |
Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material, kontakt | Kopparlegering |
Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (5 - 7 µm Sn) |
Metallyta anslutningspunkt (mellanskikt) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (5 - 7 µm Sn) |
Metallyta lödområde (mellanskikt) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
Materialuppgifter - kapsling | |
Färg (Kapsling) | grön (6021) |
Isolationsmaterial | PA |
Isolationsgrupp | I |
CTI enligt IEC 60112 | 600 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
Måttskiss |
|
Delning | 10,16 mm |
Bredd [b] | 20,32 mm |
Höjd [h] | 34,3 mm |
Längd [l] | 18,4 mm |
Bygghöjd | 29,3 mm |
Lödstiftlängd [P] | 5 mm |
Kontaktdimensioner | 1 x 0,9 mm |
Kretskortsdesign | |
Borrhålets diameter | 1,5 mm |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Resultat | Godkänd i test |
Dragtest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,5 mm² / styv / > 20 N |
0,5 mm² / flexibel / > 20 N | |
16 mm² / styv / > 100 N | |
16 mm² / flexibel / > 100 N | |
Vridmomentstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
Temperaturstegringstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Isolationsmotstånd | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Isolationsmotstånd för intilliggande poler | > 5 MΩ |
Luft- och krypsträckor | | |
Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsgrupp | I |
Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Märkisolationsspänning (III/3) | 690 V |
Nominell stötspänning (III/3) | 8 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 8 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/3) | 8 mm |
Märkisolationsspänning (III/2) | 1000 V |
Nominell stötspänning (III/2) | 8 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 8 mm |
krypsträckans lägsta värde (III/2) | 8 mm |
Märkisolationsspänning (II/2) | 1000 V |
Nominell stötspänning (II/2) | 6 kV |
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 5,5 mm |
krypsträckans lägsta värde (II/2) | 5,5 mm |
Vibrationstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Provtid per axel | 2,5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Glödtrådstest | |
Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatur | 850 °C |
Verkningstid | 5 s |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
Förpackningstyp | förpackade i kartong |
Artikelnr | 1774072 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | AANFFF |
Produktnyckel | AANFFF |
GTIN | 4046356481526 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 15,057 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 14,437 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge