cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19770427Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
150 V | 15 A | 30 - 12 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40018557Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40055535Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |