MKDS 5N HV/ 4-ZF-6,35 - Kretskortsplint
1777697

Piktogram produktserie COMBICON Terminals L
Piktogram area 4 mm2
Piktogram delning 6,35 mm
Piktogram anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
Piktogram skruvhuvudsprofil Spårskruv
Piktogram monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: MKDS 5 N HV, delning: 6,35 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Kontaktben i sicksack M, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning