cUL Recognized
Godkännande-ID: E60425-20210507| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 72 A | 18 - 4 | ||
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425-20210507| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 600 V | 72 A | 18 - 4 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 72 A | 18 - 4 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20210507| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 72 A | 18 - 4 | ||
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40054188| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0,75 - 25 | ||