produktserie COMBICON Terminals L
area 4 mm2
delning 7,62 mm
anslutningstyp Front-skruvanslutning
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 3, antal rader: 1, poltal per rad: 3, artikelserie: FRONT 4-H, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!