FRONT 4-H-7,62 - Kretskortsplint
1703034

produktserie COMBICON Terminals L
area 4 mm2
delning 7,62 mm
anslutningstyp Front-skruvanslutning
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 630 V, märkarea: 4 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: FRONT 4-H, delning: 7,62 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida