produktserie COMBICON Terminals M
area 2,5 mm2
delning 5 mm
anslutningstyp Front-skruvanslutning
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt Våglödning
Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 1, antal rader: 1, poltal per rad: 1, artikelserie: FRONT 2,5-H/SA 5, delning: 5 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!