FFKDSA1/H-2,54- 5 BU
-
Kretskortsplint
1337072
Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 0,5 mm2, antal rader: 1, poltal per rad: 5, artikelserie: FFKDS(A) 0,5/..-H, delning: 2,54 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: blå, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong
Produktdetaljer
| Produkttyp | Kretskortsplint |
| Produktfamilj | FFKDS(A) 0,5/..-H |
| Produktserie | COMBICON Terminals XS |
| Poltal | 5 |
| Delning | 2,54 mm |
| Antal rader | 1 |
| Pinlayout | Linjär pinning |
| Antal lödstift per potential | 2 |
| Egenskaper | |
| Märkström IN | 6 A |
| Märkspänning UN | 160 V |
| Märkspänning (III/3) | 63 V |
| Mätstötspänning (III/3) | 2,5 kV |
| Mätspänning (III/2) | 160 V |
| Mätstötspänning (III/2) | 2,5 kV |
| Märkspänning (II/2) | 320 V |
| Mätstötspänning (II/2) | 2,5 kV |
| Anslutningsteknik | |
| Konstruktion | Kretskortsplint monterbar |
| Märkarea | 0,5 mm² |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 20 |
| Avisoleringslängd | 11 mm |
| Monteringssätt | Våglödning |
| Pinlayout | Linjär pinning |
| Materialuppgifter - kontakt | |
| Anmärkning | WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
| Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (5 - 7 µm Sn) |
| Metallyta anslutningspunkt (mellanskikt) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
| Metallyta lödområde (täckvy) | Tenn (5 - 7 µm Sn) |
| Metallyta lödområde (mellanskikt) | Nickel (2 - 3 µm Ni) |
| Materialuppgifter - kapsling | |
| Färg (Kapsling) | blå (5015) |
| Isolationsmaterial | PA |
| Isolationsgrupp | I |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
| Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
| Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Materialuppgifter - manövreringselement | |
| Färg (Bekräftelseelement) | orange (2003) |
| Isolationsmaterial | PA |
| Isolationsgrupp | I |
| CTI enligt IEC 60112 | 600 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12 | 850 |
| Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13 | 775 |
| Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Måttskiss |
|
| Delning | 2,54 mm |
| Bredd [b] | 15,2 mm |
| Höjd [h] | 16 mm |
| Längd [l] | 13,6 mm |
| Bygghöjd | 12,6 mm |
| Lödstiftlängd [P] | 3,4 mm |
| Kontaktdimensioner | 0,5 x 0,8 mm |
| Kretskortsdesign | |
| Borrhålets diameter | 1,1 mm |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Dragtest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
| Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde | 0,14 mm² / styv / > 7 N |
| 0,2 mm² / flexibel / > 10 N | |
| 0,5 mm² / styv / > 30 N | |
| 0,5 mm² / flexibel / > 30 N | |
| Temperaturstegringstest | |
| Provspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):1994-04 |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Isolationsmotstånd | |
| Provspecifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| Isolationsmotstånd för intilliggande poler | 1012 Ω |
| Luft- och krypsträckor | | |
| Provspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsgrupp | I |
| Krypströmstålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Märkisolationsspänning (III/3) | 63 V |
| Nominell stötspänning (III/3) | 2,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3) | 1,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/3) | 1,6 mm |
| Märkisolationsspänning (III/2) | 160 V |
| Nominell stötspänning (III/2) | 2,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/2) | 1,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (III/2) | 1,5 mm |
| Märkisolationsspänning (II/2) | 320 V |
| Nominell stötspänning (II/2) | 2,5 kV |
| luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (II/2) | 1,5 mm |
| krypsträckans lägsta värde (II/2) | 1,6 mm |
| Vibrationstest | |
| Provspecifikation | IEC 60068-2-6:1982 + AMD 2:1985 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Provtid per axel | 2,5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C (Beroende på strömbelastningsbarhets-/derating-kurva) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 100 °C |
| Förpackningstyp | förpackade i kartong |
| Artikelnr | 1337072 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | AALBAB |
| Produktnyckel | AALBAB |
| GTIN | 4063151638092 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,96 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,96 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge