Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTSM 0,5/ 8-HH-2,5-THR WH R44 - Kretskort-grunddel
1814906

Kretskort-grunddel, märkarea: 0,5 mm2, färg: signalvit, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 8, antal rader: 1, poltal: 8, antal anslutningar: 8, artikelserie: PTSM 0,5/..-HH-THR WH, delning: 2,5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,1 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON PTSM, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 44 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Vit konstruktion: färgstabil vid lödningen och i användningen
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning