PC 5/ 3-G-7,62 BK CP2 - Kretskort-grunddel
1459576

Kretskort-grunddel, märkarea: 6 mm2, färg: svart, märkström: 32 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 3, artikelserie: PC 5/..-G, delning: 7,62 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 3, anslutningssystem: COMBICON PC 5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Standardgrundlist - lämplig även för kontakter med automatiskt låsande Click and Lock-system
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker