DMCV 0,5/ 4-G1SHL-2,54P20THR24 - Kretskort-grunddel
1145419

Kretskort-grunddel, märkarea: 0,34 mm2, färg: svart, märkström: 5 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, poltal: 4, artikelserie: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, delning: 2,54 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pinlängd [P]: 2 mm, anslutningssystem: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektriska egenskaper: skärmad, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: skärmad anslutning, typ av fastsättning: Lock & Shield, förpackningstyp: Rulle i 24 mm bredd, Lämpar sig för CAT5

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Uppfyller CAT5-kraven enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801