cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19931012Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Endast solida ledare | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Standard | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
D | ||||
Endast solida ledare | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Alternativ 1 | 300 V | 8 A | 24 - 16 |