CSA
Godkännande-ID: 13631-2585951Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19931011Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
Godkännande-ID: TAE00001EYVDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40050694Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |