FMCOW 1,5/ 6-ST-3,5-LR - Kretskortsanslutning
1446088

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 6, artikelserie: FMCOW 1,5/..-ST-LR, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: -90 °, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, låsning: Lock and Release-lås, typ av fastsättning: Lock & Release utstötningsspak, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Ledaranslutningen som är ortogonal till manövreringsriktningen underlättar kabeldragningen för enheter som kan monteras på DIN skena
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer