FKC 2,5/ 2-ST BK RDB - Kretskortsanslutning
1827362

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal rader: 1, poltal: 2, artikelserie: FKC 2,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: RDB Spärrhake i dubbel bredd, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen