MCD 1,5/ 5-G1-3,81 CP1,5,6,9 - Kretskort-grunddel
1738288

Kretskort-grunddel, färg: grön, poltal: 5, artikelserie: MCD 1,5/..-G1, delning: 3,81 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,5 mm, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker